Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

TD-CM, 140 kW

004X1683

TD-CM 140KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulationG1 1/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme42,4 mm
Anslutningsdimension för tappvarmvattenG1 1/4"
Anslutningsriktning primärVertikal
Anslutningstyp fjärrvärmesvetsad
Anslutningstyp för tappvarmvattenutvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationutvändig gänga
Application typeDHW storage & charging
BeskrivningTD-CM 140KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER
Bredd utan kapsling [mm]900 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenJa
Cirkulationspump för tappvarmvatten, tillverkareGrundfos
Cirkulationspump för tappvarmvatten, typUPM GEO
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.21 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]16 bar
Djup utan kapsling [mm]488 mm
Flöde cirkulation [m3/h] [Max]2.40 m³/h
Flöde primär [m3/h] [Max]2.40 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]2.40 m³/h
GodkännandeDVGWCE
Höjd utan kapsling [mm]1940 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialPU-skumgummi
Kapacitet [ kW ]140.0 kW
KapslingsmaterialPU-skumgummi
Konstruktionstående
Material DescriptionTD-CM 140KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriUndercentraler för tanklösning
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, primärt [bar]25 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
P cirkulation [bar] [Max]0.43 bar
Paket, bredd [mm]1200 mm
Paket, djup [mm]800 mm
Paket, höjd [mm]2000 mm
PED-kategoriI
Product line32
ProduktgruppDHW system
ProdukttypTD-CM
Pump för tappvarmvatten, tillverkareGrundfos
Pump för tappvarmvatten, typUPM GEO
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310
Rördimension cirkulationDN25
Rördimension fjärrvärmeDN32
Rördimension för tappvarmvattenDN25
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Strömstyrka [A] [Max]4.0 A
Substation versionTD-CM, 140kW, 2 way valve, safety function, ECL, insulation cover
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]150 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]20 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]10 bar
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, legering1.4404
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB59M-1-30

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt150 Kilogram
Nettovikt130 Kilogram
Volym694.889 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162744819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm