TC-DL, 546 kW, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL 310, 1300 L
004X1623
TC-DL 1300 ECL XB
004X1623
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension cirkulation | Rp2 1/2" |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 60,3/76,1mm |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | Rp2 1/2" |
| Anslutningsdimension värme | 60,3/76,1mm |
| Anslutningsdimension värme | svetsad |
| Anslutningsriktning primär | Vertikal |
| Anslutningstyp fjärrvärme | svetsad |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | invändig gänga |
| Anslutningstyp på cirkulation | invändig gänga |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivning | TC-DL 1300 ECL XB |
| Bredd utan kapsling [mm] | 2720 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Ja |
| Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min] | 0.35 bar |
| Delta P sekundär [bar] [Max] | 0.86 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck primär [bar] [Max] | 12 bar |
| Djup utan kapsling [mm] | 1100 mm |
| Flöde cirkulation [m3/h] [Max] | 11.70 m³/h |
| Flöde primär [m3/h] [Max] | 16.98 m³/h |
| Flöde sekundär [m3/h] [Max] | 20.00 m³/h |
| Godkännande | DVGWCE |
| Hetvattenkärl, volym [l] | 1300 L |
| Höjd utan kapsling [mm] | 2610 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | EPS med laminerad fleece |
| Kapacitet [ kW ] | 546.0 kW |
| Konstruktion | stående |
| Material Description | TC-DL 1300 ECL XB |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Namn på kategori | Antilegionellasystem |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 25 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| P cirkulation [bar] [Max] | -0.30 bar |
| Paket 2, bredd [mm] | 1300 mm |
| Paket 2, djup [mm] | 1000 mm |
| Paket 2, höjd [mm] | 2425 mm |
| Paket, bredd [mm] | 2510 mm |
| Paket, djup [mm] | 1000 mm |
| Paket, höjd [mm] | 1230 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | DHW system |
| Produkttyp | TC-DL |
| Pump för tappvarmvatten, tillverkare | Grundfos |
| Pump för tappvarmvatten, typ | MAGNA3 |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | ECL 310 |
| Rördimension cirkulation | DN65 |
| Rördimension fjärrvärme | DN50/DN65 |
| Rördimension för tappvarmvatten | DN65 |
| Rördimension värme | DN50/DN65 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Strömstyrka [A] [Max] | 4.0 A |
| Tankmaterial | 1.4571 |
| Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 90 °C |
| Tillverkarens namn | Danfoss |
| Tryck, primär [bar] [Max] | 25 bar |
| Tryck, sekundär [bar] [Max] | 10 bar |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, legering | 1.4404 |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 230 Kilogram |
| Nettovikt | 230 Kilogram |
| Volym | 2634.57 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745069 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |