Danfoss logo
Thermoclean

TC-DL, 315 kW, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL 310, 750 L

004X1621

TC-DL 0750 ECL XB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulationG2 3/8"
Anslutningsdimension fjärrvärme48,3/60,3mm
Anslutningsdimension för tappvarmvattenG2 3/8"
Anslutningsdimension värme48,3/60,3 mm
Anslutningsdimension värmesvetsad
Anslutningsriktning primärVertikal
Anslutningstyp fjärrvärmesvetsad
Anslutningstyp för tappvarmvattenutvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationutvändig gänga
Application typeDHW storage & charging
BeskrivningTC-DL 0750 ECL XB
Bredd utan kapsling [mm]2365 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenJa
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.23 bar
Delta P sekundär [bar] [Max]0.59 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]12 bar
Djup utan kapsling [mm]990 mm
Flöde cirkulation [m3/h] [Max]6.75 m³/h
Flöde primär [m3/h] [Max]9.65 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]12.00 m³/h
GodkännandeDVGWCE
Hetvattenkärl, volym [l]750 L
Höjd utan kapsling [mm]2240 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialEPS med laminerad fleece
Kapacitet [ kW ]315.0 kW
Konstruktionstående
Material DescriptionTC-DL 0750 ECL XB
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriAntilegionellasystem
Nominellt tryck, primärt [bar]25 bar
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
P cirkulation [bar] [Max]-0.23 bar
Paket 2, bredd [mm]1200 mm
Paket 2, djup [mm]800 mm
Paket 2, höjd [mm]2150 mm
Paket, bredd [mm]1000 mm
Paket, djup [mm]1000 mm
Paket, höjd [mm]2290 mm
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppDHW system
ProdukttypTC-DL
Pump för tappvarmvatten, tillverkareGrundfos
Pump för tappvarmvatten, typMAGNA3
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310
Rördimension cirkulationDN50
Rördimension fjärrvärmeDN40/DN50
Rördimension för tappvarmvattenDN50
Rördimension värmeDN40/DN50
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Strömstyrka [A] [Max]4.0 A
Tankmaterial1.4571
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]90 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]25 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]10 bar
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, legering1.4404
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB59M-1-100

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt230 Kilogram
Nettovikt230 Kilogram
Volym1550.765 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162745083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm