TC-DL, 147 kW, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL 310, 350 L
004X1619
TC-DL 0350 ECL XB
004X1619
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension cirkulation | G1 1/2" |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 48,3 mm |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | G1 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 48,3 mm |
| Anslutningsdimension värme | svetsad |
| Anslutningsriktning primär | Vertikal |
| Anslutningstyp fjärrvärme | svetsad |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | utvändig gänga |
| Anslutningstyp på cirkulation | utvändig gänga |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivning | TC-DL 0350 ECL XB |
| Bredd utan kapsling [mm] | 1950 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Ja |
| Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Delta P sekundär [bar] [Max] | 0.64 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck primär [bar] [Max] | 12 bar |
| Djup utan kapsling [mm] | 725 mm |
| Flöde cirkulation [m3/h] [Max] | 3.15 m³/h |
| Flöde primär [m3/h] [Max] | 4.44 m³/h |
| Flöde sekundär [m3/h] [Max] | 7.50 m³/h |
| Godkännande | DVGWCE |
| Hetvattenkärl, volym [l] | 350 L |
| Höjd utan kapsling [mm] | 2045 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | EPS med laminerad fleece |
| Kapacitet [ kW ] | 147.0 kW |
| Konstruktion | stående |
| Material Description | TC-DL 0350 ECL XB |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Namn på kategori | Antilegionellasystem |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 25 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| P cirkulation [bar] [Max] | -0.20 bar |
| Paket 2, bredd [mm] | 1200 mm |
| Paket 2, djup [mm] | 800 mm |
| Paket 2, höjd [mm] | 1950 mm |
| Paket, bredd [mm] | 750 mm |
| Paket, djup [mm] | 750 mm |
| Paket, höjd [mm] | 2095 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | DHW system |
| Produkttyp | TC-DL |
| Pump för tappvarmvatten, tillverkare | Wilo |
| Pump för tappvarmvatten, typ | STRATOS PARA Z |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | ECL 310 |
| Rördimension cirkulation | DN32 |
| Rördimension fjärrvärme | DN40 |
| Rördimension för tappvarmvatten | DN40/DN50 |
| Rördimension värme | DN40 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Strömstyrka [A] [Max] | 4.0 A |
| Tankmaterial | 1.4571 |
| Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 90 °C |
| Tillverkarens namn | Danfoss |
| Tryck, primär [bar] [Max] | 25 bar |
| Tryck, sekundär [bar] [Max] | 10 bar |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, legering | 1.4404 |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB59M-1-60 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 230 Kilogram |
| Nettovikt | 230 Kilogram |
| Volym | 1141.857 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745106 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |