Danfoss logo
Thermoclean

TC-DL, 84 kW, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL 310, 200 L

004X1618

TC-DL 0200 ECL XB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulationG1 1/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme26,9/33,5 mm
Anslutningsdimension för tappvarmvattenG1 1/2"
Anslutningsdimension värme26,9/33,5 mm
Anslutningsdimension värmesvetsad
Anslutningsriktning primärVertikal
Anslutningstyp fjärrvärmesvetsad
Anslutningstyp för tappvarmvattenutvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationutvändig gänga
Application typeDHW storage & charging
BeskrivningTC-DL 0200 ECL XB
Bredd utan kapsling [mm]1950 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenJa
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.24 bar
Delta P sekundär [bar] [Max]0.54 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]12 bar
Djup utan kapsling [mm]725 mm
Flöde cirkulation [m3/h] [Max]1.80 m³/h
Flöde primär [m3/h] [Max]2.48 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]5.00 m³/h
GodkännandeDVGWCE
Hetvattenkärl, volym [l]200 L
Höjd utan kapsling [mm]1730 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialEPS med laminerad fleece
Kapacitet [ kW ]84.0 kW
Konstruktionstående
Material DescriptionTC-DL 0200 ECL XB
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriAntilegionellasystem
Nominellt tryck, primärt [bar]25 bar
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
P cirkulation [bar] [Max]-0.19 bar
Paket 2, bredd [mm]1200 mm
Paket 2, djup [mm]800 mm
Paket 2, höjd [mm]1900 mm
Paket, bredd [mm]750 mm
Paket, djup [mm]750 mm
Paket, höjd [mm]1650 mm
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppDHW system
ProdukttypTC-DL
Pump för tappvarmvatten, tillverkareWilo
Pump för tappvarmvatten, typSTRATOS PARA Z
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310
Rördimension cirkulationDN25
Rördimension fjärrvärmeDN20/DN25
Rördimension för tappvarmvattenDN32
Rördimension värmeDN20/DN25
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Strömstyrka [A] [Max]4.0 A
Tankmaterial1.4571
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]90 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]25 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]10 bar
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, legering1.4404
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB37H-1-60

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt197 Kilogram
Nettovikt197 Kilogram
Volym1259.347 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162745113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm