Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BL-FI, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL

144H2368

Produkttyp: Termix BL-FI, 16 bar, 110 °C, ECL

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulationG3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärmeG1"
Anslutningsdimension för tappvarmvattenG1"
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Anslutningstyp på cirkulationG inv. gänga
Application typeDHW Charging
BeskrivningFully insulated Instantaneous water heater
Bredd utan kapsling [mm]905 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup utan kapsling [mm]400 mm
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Höjd utan kapsling [mm]890 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativNej
Kännetecken
Värde
KapslingsmaterialUtan
Krets för tappvarmvattentank – regleringElektronisk
Material DescriptionBL-FI type 8 E-CP
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix BL-FI
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ28
Rördimension för tappvarmvattenØ28
SCIP ID nrd5fc0f8c-b78a-4968-993e-1a51668ed9f2
Station size typeType 8 E-CP
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60 Kilogram
Nettovikt59 Kilogram
Volym0.322 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561328045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm