Danfoss logo
Drinking water storage tank

Isoleringar, ISOL. SE 4000 Neodul 100/20

640U4965

4000 L, Isoleringsmaterial: EPS med laminerad fleece

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningstyp på cirkulationinvändig gänga
Application typeDHW storage & charging
BeskrivningISOL. SE 4000 Neodul 100/20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hetvattenkärl, volym [l]4000 L
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialEPS med laminerad fleece
KapslingsmaterialEPS+Fleece
Konstruktionlös
Material DescriptionINS.F. SE 4000 Neodul 100/20
Namn på kategoriIsoleringar
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Paket, bredd [mm]2420 mm
Paket, djup [mm]600 mm
Paket, höjd [mm]1800 mm
Product line32
ProduktgruppAccessories DHW
ProdukttypTappvarmvatten-värmare SE-RG
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
Tilloppstemperatur, rekommenderad [˚C]70 °C
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60 Kilogram
Nettovikt60 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255210283
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens