Isoleringar, ISOL. SE 2500 Neodul 100/20
640U4962
2500 L, Isoleringsmaterial: EPS med laminerad fleece
640U4962
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningstyp på cirkulation | invändig gänga |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivning | ISOL. SE 2500 Neodul 100/20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hetvattenkärl, volym [l] | 2500 L |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | EPS med laminerad fleece |
| Kapslingsmaterial | EPS+Fleece |
| Konstruktion | lös |
| Material Description | INS.F. SE 2500 Neodul 100/20 |
| Namn på kategori | Isoleringar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Paket, bredd [mm] | 1620 mm |
| Paket, djup [mm] | 500 mm |
| Paket, höjd [mm] | 2270 mm |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | Accessories DHW |
| Produkttyp | Tappvarmvatten-värmare SE-RG |
| Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| Tilloppstemperatur, rekommenderad [˚C] | 70 °C |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 46 Kilogram |
| Nettovikt | 46 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210399 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |