Danfoss logo
Drinking water storage tank

Tappvarmvatten-värmare, SE-R 1000

640U4938

1000 L, Isoleringsmaterial: EPS med laminerad fleece

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsdimension cirkulationRp3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärmeR1 1/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvattenRp2"
Anslutningsdimension värmeR1 1/4"
Anslutningsdimension värmeutvändig gänga
Anslutningsriktning primärHorisontell
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationinvändig gänga
Antal hushåll [Max]36
Application typeDHW storage & charging
BeskrivningSE-R 1000
Bredd med kapsling [mm]1050 mm
Bredd utan kapsling [mm]850 mm
CE-godkändYes
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.11 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup med kapsling [mm]1050 mm
Djup utan kapsling [mm]850 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]3.56 m³/h
GodkännandeCEPED
Hetvattenkärl, volym [l]1000 L
Höjd med kapsling [mm]2075 mm
Höjd utan kapsling [mm]2075 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
IsoleringsmaterialEPS med laminerad fleece
Kapacitet [ kW ]59.0 kW
KapslingsmaterialEPS+Fleece
Konstruktionstående
Material DescriptionSE-R 1000
Namn på kategoriTappvarmvatten-värmare
Nominellt tryck, primärt [bar]25 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Paket, bredd [mm]1100 mm
Paket, djup [mm]1100 mm
Paket, höjd [mm]2195 mm
PED-kategoriII
Product line32
ProduktgruppAccessories DHW
ProdukttypTappvarmvatten-värmare SE-RG
Rördimension cirkulationDN20
Rördimension fjärrvärmeDN32
Rördimension för tappvarmvattenDN50
Rördimension värmeDN32
Tankmaterial1.4571
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
Tilloppstemperatur, rekommenderad [˚C]70 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialStainless steel tank with coil inside
Värmeväxlare för värme, legering1.4571

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt180 Kilogram
Nettovikt180 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255211075
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens