Tappvarmvatten-värmare, SE-RG0500
640U4936
500 L, Isoleringsmaterial: EPS med laminerad fleece
640U4936
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsdimension cirkulation | Rp3/4" |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | R1" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | Rp1 1/4" |
| Anslutningsdimension värme | R1" |
| Anslutningsdimension värme | utvändig gänga |
| Anslutningsriktning primär | Horisontell |
| Anslutningstyp fjärrvärme | utvändig gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | invändig gänga |
| Anslutningstyp på cirkulation | invändig gänga |
| Antal hushåll [Max] | 20 |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivning | SE-RG0500 |
| Bredd med kapsling [mm] | 850 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 650 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min] | 0.19 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Djup med kapsling [mm] | 850 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 650 mm |
| Flöde primär [m3/h] [Max] | 0.98 m³/h |
| Godkännande | CEPED |
| Hetvattenkärl, volym [l] | 500 L |
| Höjd med kapsling [mm] | 1745 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 1745 mm |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Isoleringsmaterial | EPS med laminerad fleece |
| Kapacitet [ kW ] | 42.0 kW |
| Kapslingsmaterial | EPS+Fleece |
| Konstruktion | stående |
| Material Description | SE-RG 500 |
| Namn på kategori | Tappvarmvatten-värmare |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 25 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Paket, bredd [mm] | 900 mm |
| Paket, djup [mm] | 900 mm |
| Paket, höjd [mm] | 1865 mm |
| PED-kategori | II |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | Accessories DHW |
| Produkttyp | Tappvarmvatten-värmare SE-RG |
| Rördimension cirkulation | DN20 |
| Rördimension fjärrvärme | DN25 |
| Rördimension för tappvarmvatten | DN32 |
| Rördimension värme | DN25 |
| Tankmaterial | 1.4571 |
| Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| Tilloppstemperatur, rekommenderad [˚C] | 70 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Stainless steel tank with coil inside |
| Värmeväxlare för värme, legering | 1.4571 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 95 Kilogram |
| Nettovikt | 95 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255211068 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |