Danfoss logo
Drinking water storage tank

Tappvarmvatten-värmare, SE-RG0160

640U4933

160 L, Isoleringsmaterial: EPS med laminerad fleece

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsdimension cirkulationRp3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärmeR1"
Anslutningsdimension för tappvarmvattenRp1"
Anslutningsdimension värmeR1"
Anslutningsdimension värmeutvändig gänga
Anslutningsriktning primärHorisontell
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationinvändig gänga
Antal hushåll [Max]5
Application typeDHW storage & charging
BeskrivningSE-RG0160
Bredd med kapsling [mm]700 mm
Bredd utan kapsling [mm]500 mm
CE-godkändYes
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup med kapsling [mm]700 mm
Djup utan kapsling [mm]500 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]1.20 m³/h
GodkännandeCEPED
Hetvattenkärl, volym [l]160 L
Höjd med kapsling [mm]1245 mm
Höjd utan kapsling [mm]1245 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
IsoleringsmaterialEPS med laminerad fleece
Kapacitet [ kW ]29.0 kW
KapslingsmaterialEPS+Fleece
Konstruktionstående
Material DescriptionSE-RG 160
Namn på kategoriTappvarmvatten-värmare
Nominellt tryck, primärt [bar]25 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Paket, bredd [mm]750 mm
Paket, djup [mm]750 mm
Paket, höjd [mm]1395 mm
PED-kategoriI
Product line32
ProduktgruppAccessories DHW
ProdukttypTappvarmvatten-värmare SE-RG
Rördimension cirkulationDN20
Rördimension fjärrvärmeDN25
Rördimension för tappvarmvattenDN25
Rördimension värmeDN25
Tankmaterial1.4571
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
Tilloppstemperatur, rekommenderad [˚C]70 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialStainless steel tank with coil inside
Värmeväxlare för värme, legering1.4571

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt50 Kilogram
Nettovikt50 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255210580
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens