Danfoss logo
Primary module

Primärmodul, PRI-MODUL_VS02 F. TD-/LM-S

004U1522

1.17 m³/h

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme26,9/21,3 mm
Anslutningsdimension värme26,9/21,3 mm
Anslutningsdimension värmesvetsad
Anslutningsriktning primärAlla
Anslutningstyp fjärrvärmesvetsad
Application typeDHW storage & charging
BeskrivningPRI-MODUL_VS02 F. TD-/LM-S
Bredd utan kapsling [mm]190 mm
CE-godkändYes
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.22 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]25 bar
Djup utan kapsling [mm]83 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]1.17 m³/h
GodkännandeCE
Höjd utan kapsling [mm]200 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialPU-skumgummi
Konstruktionlös
Kännetecken
Värde
Material DescriptionPRI-MODUL_VS02 F. TD-/LM-S
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriDistributörer och rörsatser
Nominellt tryck, primärt [bar]25 bar
Paket, bredd [mm]376 mm
Paket, djup [mm]376 mm
Paket, höjd [mm]198 mm
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppAccessories DHW
ProdukttypPrimärmodul
Rördimension fjärrvärmeDN20/DN15
Strömstyrka [A] [Max]0.0 A
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]150 °C
Tilloppstemperatur, rekommenderad [˚C]75 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]25 bar
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt50 Kilogram
Nettovikt40 Kilogram
Volym7.5 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162699409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm