Primärmodul, PRI-MODUL_V05 F. TD-/LM-S
004U1515
2.54 m³/h
004U1515
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 26,9/33,5 mm |
| Anslutningsdimension värme | 26,9/33,5 mm |
| Anslutningsdimension värme | svetsad |
| Anslutningsriktning primär | Alla |
| Anslutningstyp fjärrvärme | svetsad |
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivning | PRI-MODUL_V05 F. TD-/LM-S |
| Bredd utan kapsling [mm] | 208 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min] | 0.14 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck primär [bar] [Max] | 12 bar |
| Djup utan kapsling [mm] | 99 mm |
| Flöde primär [m3/h] [Max] | 2.54 m³/h |
| Godkännande | CE |
| Höjd utan kapsling [mm] | 240 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | PU-skumgummi |
| Konstruktion | lös |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | PRI-MODUL_V05 F. TD-/LM-S |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Namn på kategori | Distributörer och rörsatser |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 25 bar |
| Paket, bredd [mm] | 376 mm |
| Paket, djup [mm] | 376 mm |
| Paket, höjd [mm] | 198 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | Accessories DHW |
| Produkttyp | Primärmodul |
| Rördimension fjärrvärme | DN20/DN25 |
| Strömstyrka [A] [Max] | 0.0 A |
| Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 90 °C |
| Tilloppstemperatur, rekommenderad [˚C] | 75 °C |
| Tillverkarens namn | Danfoss |
| Tryck, primär [bar] [Max] | 25 bar |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 15 Kilogram |
| Nettovikt | 10 Kilogram |
| Volym | 7.8 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162699447 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |