Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Legiomin®, 130 kW, 750 L

161L1326

LEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Application typeDHW storage & charging
BeskrivningLEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]16 bar
Hetvattenkärl, volym [l]750 L
Innehåller batterierNo
Kapacitet [ kW ]130.0 kW
Material DescriptionLEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Product line32
ProduktgruppDHW system
ProdukttypLegiomin®
Reglertyp för tappvarmvattenExternal control
Regulatornamn för tappvarmvattenNo Controller
Tryck, primär [bar] [Max]16 bar
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed stainless steel
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB37M-1-40

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt152 Kilogram
Nettovikt152 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym2541 Liter
EAN/UPC5715255210627