Legiomin®, 100 kW, 500 L
161L1323
LEGIOMIN-S 500-170-100 StS HEX
161L1323
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivning | LEGIOMIN-S 500-170-100 StS HEX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck primär [bar] [Max] | 16 bar |
| Hetvattenkärl, volym [l] | 500 L |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [ kW ] | 100.0 kW |
| Material Description | LEGIOMIN-S 500-170-100 StS HEX |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | DHW system |
| Produkttyp | Legiomin® |
| Reglertyp för tappvarmvatten | External control |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | No Controller |
| Tryck, primär [bar] [Max] | 16 bar |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed stainless steel |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB37M-1-30 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 105 Kilogram |
| Nettovikt | 105 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1984.5 Liter |
| EAN/UPC | 5715255210948 |