Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Legiomin®, 80 kW, 350 L

161L1320

LEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Application typeDHW storage & charging
BeskrivningLEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]16 bar
Hetvattenkärl, volym [l]350 L
Innehåller batterierNo
Kapacitet [ kW ]80.0 kW
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Product line32
ProduktgruppDHW system
ProdukttypLegiomin®
Reglertyp för tappvarmvattenExternal control
Regulatornamn för tappvarmvattenNo Controller
Tryck, primär [bar] [Max]16 bar
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed stainless steel
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB37M-1-26

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt89 Kilogram
Nettovikt89 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1458 Liter
EAN/UPC5715255210900