Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Legiomin®, 150 kW, 500 L

161L1287

LEGIOMIN-S 500-260-150 v2023

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Application typeDHW storage & charging
BeskrivningLEGIOMIN-S 500-260-150 v2023
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hetvattenkärl, volym [l]500 L
Innehåller batterierNo
Kapacitet [ kW ]150.0 kW
Material DescriptionLEGIOMIN-S 500-260-150 v2023
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Product line32
ProduktgruppDHW system
ProdukttypLegiomin®
Reglertyp för tappvarmvattenExternal control
Regulatornamn för tappvarmvattenNo Controller
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB37M-1-50

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt110 Kilogram
Nettovikt110 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162736661