Legiomin®, 60 kW, 350 L
161L1281
LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023
161L1281
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivning | LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hetvattenkärl, volym [l] | 350 L |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [ kW ] | 60.0 kW |
| Material Description | LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | DHW system |
| Produkttyp | Legiomin® |
| Reglertyp för tappvarmvatten | External control |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | No Controller |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed stainless steel |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB37M-1-18 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 88 Kilogram |
| Nettovikt | 88 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736487 |