Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0049

Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Application typeMetering unit
BeskrivningHeating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionHeating set PV60 DN20 110 MMU
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppMetering unit
ProdukttypModular Metering Unit
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
TryckklassPN 10

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.5 Kilogram
Nettovikt2 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym20.632 Liter
EAN/UPC5702424648244