Modular Metering Unit
267B0002
Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
267B0002
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Internal thread |
| Application type | Metering unit |
| Beskrivning | Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Fabriksinställning [°C] | 50 °C |
| Inbyggd backventil | Yes |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kvs-värde med backventil [m3/h] | 2.10 m³/h |
| Material Description | Mixing set TVM20 MMU |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Metering unit |
| Produkttyp | Modular Metering Unit |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 10 °C |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 90 °C |
| Tryckklass | PN 10 |
| Ventilhus, material | DZR brass + antilimescale treatment |
| Ventilstorlek | DN 20 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.4 Kilogram |
| Nettovikt | 1.4 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 3.909 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626891 |