Modular Metering Unit
267B0001
Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
267B0001
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Internal thread |
| Application type | Metering unit |
| Beskrivning | Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| CE-godkänd | No |
| Desinficeringsfunktion | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 100 KPa |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Fabriksinställning [°C] | 50 °C |
| Flöde, max vid dp = 10 kpa [m3/h] | 1.5 m³/h |
| Inbyggd backventil | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | Circulation set MTCV15 MMU |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 100 °C |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Metering unit |
| Produkttyp | Modular Metering Unit |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 35 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.5 Kilogram |
| Nettovikt | 1.5 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 6.029 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626884 |