Modular Metering Unit
267B0000
Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
267B0000
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Internal thread |
| Application type | Metering unit |
| Avstängningsfunktion | Yes |
| Beskrivning | Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Inbyggd backventil | Yes |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | Domestic water line MMU |
| Meetering | Prepared for water meter |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Metering unit |
| Produkttyp | Modular Metering Unit |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| Ventilstorlek | DN 20 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.3 Kilogram |
| Nettovikt | 0.9 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 3.158 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626877 |