Danfoss logo
Metering Unit DS

Metering unit in cabinet

267B0033

Metering unit BD DN25
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Application typeMetering unit
BeskrivningMetering unit BD DN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Material DescriptionMetering Unit BD DN25
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Kännetecken
Värde
Product lineSubsystems
ProduktgruppMetering unit
ProdukttypMetering unit in cabinet
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
TryckklassPN 10
VentilstorlekDN 25

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt17 Kilogram
Nettovikt15 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym73.984 Liter
EAN/UPC5702424645724