Metering unit in cabinet
267B0032
Metering unit BD DN20
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
267B0032
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Beskrivning | Metering unit BD DN20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Metering Unit BD DN20 |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Metering unit |
| Produkttyp | Metering unit in cabinet |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| Tryckklass | PN 10 |
| Ventilstorlek | DN 20 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 17 Kilogram |
| Nettovikt | 14.4 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 16.4 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645717 |