Metering unit in cabinet
267B0031
Metering unit BD DN15
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
267B0031
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Beskrivning | Metering unit BD DN15 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Metering Unit BD DN15 |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Metering unit |
| Produkttyp | Metering unit in cabinet |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| Tryckklass | PN 10 |
| Ventilstorlek | DN 15 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 16 Kilogram |
| Nettovikt | 13.4 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 60.512 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645700 |