Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0029

Metering unit PV25 DN20
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Application typeMetering unit
BeskrivningMetering unit PV25 DN20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN20
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Kännetecken
Värde
Product lineSubsystems
ProduktgruppMetering unit
ProdukttypMetering unit in cabinet
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
TryckklassPN 10
VentilstorlekDN 20

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt18 Kilogram
Nettovikt15 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym17 Liter
EAN/UPC5702424645687