Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0028

Metering unit PV25 DN 15
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Application typeMetering unit
BeskrivningMetering unit PV25 DN 15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN15
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Kännetecken
Värde
Product lineSubsystems
ProduktgruppMetering unit
ProdukttypMetering unit in cabinet
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
TryckklassPN 10
VentilstorlekDN 15

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt17 Kilogram
Nettovikt14 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym60.512 Liter
EAN/UPC5702424645670