Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0026

Metering unit PV60 DN25
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Application typeMetering unit
BeskrivningMetering unit PV60 DN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN25
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Kännetecken
Värde
Product lineSubsystems
ProduktgruppMetering unit
ProdukttypMetering unit in cabinet
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
TryckklassPN 10
VentilstorlekDN 25

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt16 Kilogram
Nettovikt14 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym73.984 Liter
EAN/UPC5702424644536