Danfoss logo
Metering Unit PM

Metering unit in cabinet

267B0022

Metering unit PM DN20
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Application typeMetering unit
BeskrivningMetering unit PM DN20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Material DescriptionMetering Unit PM DN20
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Kännetecken
Värde
Product lineSubsystems
ProduktgruppMetering unit
ProdukttypMetering unit in cabinet
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
TryckklassPN 10
VentilstorlekDN 20

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt16.5 Kilogram
Nettovikt13.8 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym60.512 Liter
EAN/UPC5702424644499