Metering unit in cabinet
267B0021
Metering Unit PM DN15
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
267B0021
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Beskrivning | Metering Unit PM DN15 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Metering Unit PM DN15 |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Metering unit |
| Produkttyp | Metering unit in cabinet |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| Tryckklass | PN 10 |
| Ventilstorlek | DN 15 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.5 Kilogram |
| Nettovikt | 2 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 73.984 Liter |
| EAN/UPC | 5702424644482 |