Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Typ 1, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTB

144B3977

Produkttyp: Termix One-B, Typ 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG utv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG utv. gänga
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningTermix One Typ 1 AVTB
Bredd med kapsling [mm]315 mm
Bredd utan kapsling [mm]315 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenUtan
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Djup med kapsling [mm]165 mm
Djup utan kapsling [mm]165 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]430 mm
Höjd utan kapsling [mm]430 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KapslingsalternativMedföljer
KapslingsmaterialGrålackat stålblad
Material DescriptionTermix One Type 1 AVTB XB04-2-VP
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix One-B
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Regulatornamn för tappvarmvattenAVTB
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
SCIP ID nr1b8a1347-ccfb-477d-b363-b8e0700ad8d3
SCIP-dokumentproduktnamnTermix One Type 1 AVTB XB04-2-VP
Station size typeTyp 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]0.5 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT22-2 16/16 G3/4" VP

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10 Kilogram
Nettovikt9 Kilogram
Volym20.698 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560897856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm