Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Typ 3, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTB

004U3048

Produkttyp: Termix One-B, Typ 3, 16 bar, 100 °C, AVTB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG utv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG utv. gänga
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningTermix One, Typ 3 med Kåpa
Bredd med kapsling [mm]315 mm
Bredd utan kapsling [mm]312 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenUtan
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Djup med kapsling [mm]165 mm
Djup utan kapsling [mm]155 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]470 mm
Höjd utan kapsling [mm]468 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KapslingsalternativMedföljer
KapslingsmaterialGrålackat stålblad
Material DescriptionTERMIX ONE TYPE3 K
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix One-B
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Regulatornamn för tappvarmvattenAVTB
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
SCIP ID nrf879cae0-de7b-4ba2-87f1-edc539c18a82
SCIP-dokumentproduktnamnTERMIX ONE TYPE3 K
Station size typeTyp 3
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]0.5 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]100 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT22-2 26/26 G3/4" VP

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12 Kilogram
Nettovikt11 Kilogram
Volym20.698 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560259807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm