Termix One-B FI, Typ 1, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTB
144B3401
Produkttyp: Termix One-B FI, Typ 1, 16 bar, 100 °C, AVTB
144B3401
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G utv. gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G utv. gänga |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivning | Termix One Typ 1 med isolering och säkerhetsventil |
| Bredd med kapsling [mm] | 355 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 355 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Utan |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| Djup med kapsling [mm] | 195 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 195 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Höjd med kapsling [mm] | 435 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 435 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapslingsalternativ | Utan |
| Kapslingsmaterial | Utan |
| Material Description | Termix One SV 1 cover insul. |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix One-B FI |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Termostatisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | AVTB |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| SCIP ID nr | ce522dc1-28e4-4e6c-94f2-1a8911b31dda |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Termix One SV 1 cover insul. |
| Station size type | Typ 1 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 100 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | T22-2 16/16 G3/4" VP |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 10 Kilogram |
| Nettovikt | 9 Kilogram |
| Volym | 33.506 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560887390 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |