Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Typ 3, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT

144H3473

Produkttyp: Termix Novi, Typ 3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG utv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG utv. gänga
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningInstantaneous water heater
Bredd med kapsling [mm]315 mm
Bredd utan kapsling [mm]300 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Djup med kapsling [mm]165 mm
Djup utan kapsling [mm]155 mm
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]432 mm
Höjd utan kapsling [mm]432 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativTillval
KapslingsmaterialGrålackat stålblad
Material DescriptionTermix Novi Type 3 IHPT/safety valve/Ins
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix Novi
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Regulatornamn för tappvarmvattenIHPT
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
SCIP ID nr2fed363e-de26-4e2a-b882-1bd3917ab151
SCIP-dokumentproduktnamnTermix Novi Type 3 IHPT/safety valve/Ins
Station size typeTyp 3
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H+-1 60 G3/4"*10 H

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10 Kilogram
Nettovikt9 Kilogram
Volym20.088 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715628017051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm