Danfoss logo
Termix Novi Type 1 w/cover

Termix Novi, Typ 2, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT

144B3968

Produkttyp: Termix Novi, Typ 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG utv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG utv. gänga
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningTermix Novi Typ 2 med kåpa IHPT/isol.
Bredd med kapsling [mm]315 mm
Bredd utan kapsling [mm]300 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenExtra
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Djup med kapsling [mm]165 mm
Djup utan kapsling [mm]155 mm
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]432 mm
Höjd utan kapsling [mm]432 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativMedföljer
KapslingsmaterialGrålackat stålblad
Material DescriptionTermix Novi Type 2 w/cover
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix Novi
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Regulatornamn för tappvarmvattenIHPT
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
SCIP ID nr213f314e-948d-4742-b437-27d078294d2d
SCIP-dokumentproduktnamnTermix Novi Type 2 w/cover
Station size typeTyp 2
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 40 G3/4"*10 H

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt11 Kilogram
Nettovikt10 Kilogram
Volym22.089 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560672620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm