Termix Novi, Typ 2, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT
144B3966
Produkttyp: Termix Novi, Typ 2, 16 bar, 120 °C, IHPT
144B3966
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G utv. gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G utv. gänga |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivning | Termix Novi Typ 2 IHPT/isol. |
| Bredd med kapsling [mm] | 315 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 300 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Extra |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | IHPT |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Djup med kapsling [mm] | 165 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 155 mm |
| EPD tillgänglig | Yes |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Höjd med kapsling [mm] | 432 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 432 mm |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsalternativ | Utan |
| Kapslingsmaterial | Grålackat stålblad |
| Material Description | Termix Novi Type 2 |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix Novi |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flöde/termostatisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | IHPT |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| SCIP ID nr | cf3d21a5-09ee-41ce-8baf-7d2ad2361974 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Termix Novi Type 2 |
| Station size type | Typ 2 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB06H-1 40 G3/4"*10 H |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 10 Kilogram |
| Nettovikt | 9 Kilogram |
| Volym | 20.088 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672644 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |