Termix BV-FI, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL
144H3486
Produkttyp: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM
144H3486
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension cirkulation | G3/4" |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | G1" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | G1" |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G inv. gänga |
| Anslutningstyp på cirkulation | G inv. gänga |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivning | BV-FI type 8 E-CP JSS Koper |
| Bredd med kapsling [mm] | 905 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Ja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 10.00 m³/h |
| Djup med kapsling [mm] | 400 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Höjd med kapsling [mm] | 890 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsalternativ | Nej |
| Kapslingsmaterial | Utan |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | BV-FI type 8 E-CP JSS Koper |
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix BV-FI |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | ECL |
| Rördimension cirkulation | Ø18 |
| Rördimension fjärrvärme | Ø28 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø28 |
| SCIP ID nr | 7008d8ee-e7a1-49b7-a2a5-4e57efad2810 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | BV-FI type 8 E-CP JSS Koper |
| Station size type | Type 8 E-CP |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | T137L-1 60 G1"*20 H |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 60 Kilogram |
| Nettovikt | 59 Kilogram |
| Volym | 0.322 Cubic meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628033730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |