Danfoss logo
144H2359 Termix BV-FI type 6 E-CP

Termix BV-FI, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL

144H2358

Produkttyp: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulationG3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärmeG1"
Anslutningsdimension för tappvarmvattenG1"
Anslutningsriktning primärBottom + option for top conn
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Anslutningstyp på cirkulationG inv. gänga
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningFully insulated Instantaneous water heater
Bredd med kapsling [mm]905 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
Djup med kapsling [mm]400 mm
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]890 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KapslingsalternativNej
KapslingsmaterialUtan
Material DescriptionBV-FI type 5 E-CP
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix BV-FI
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ28
Rördimension för tappvarmvattenØ28
SCIP ID nrf0f2cf89-992c-4c6e-82a8-ecb5be01814c
SCIP-dokumentproduktnamnBV-FI type 5 E-CP
Station size typeType 5 E-CP
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT137H-1 36 G1"*20 H

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60 Kilogram
Nettovikt59 Kilogram
Volym322.18 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561327949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm