Danfoss logo
Instantaneous Water Heater type Termix BV with thermostatic control

Termix BV T, Typ 6 T-CP, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTB

144H3162

Produkttyp: Termix BV T, Typ 6 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten1"
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Anslutningstyp på cirkulationG inv. gänga
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningInstantaneous water heater
Bredd med kapsling [mm]950 mm
Bredd utan kapsling [mm]800 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenMedföljer
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Djup med kapsling [mm]522 mm
Djup utan kapsling [mm]340 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]1000 mm
Höjd utan kapsling [mm]1000 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionBV-unit type 6 T-CP
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix BV T
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Regulatornamn för tappvarmvattenAVTB
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ28
Rördimension för tappvarmvattenØ28
SCIP ID nrd2beae40-3597-475f-959a-442214df306c
SCIP-dokumentproduktnamnBV-unit type 6 T-CP
Station size typeTyp 6 T-CP
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT137L-1 40 G1"*20 H

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt32 Kilogram
Nettovikt31 Kilogram
Volym255.024 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561972736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm