Danfoss logo
Instantaneous Water Heater type Termix BV with thermostatic control

Termix BV T, Typ 2 T-CP, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTB

144H3158

Produkttyp: Termix BV T, Typ 2 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten1"
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Anslutningstyp på cirkulationG inv. gänga
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningInstantaneous water heater
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]510 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenMedföljer
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Djup med kapsling [mm]360 mm
Djup utan kapsling [mm]240 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]800 mm
Höjd utan kapsling [mm]660 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionBV-unit type 2 T-CP
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix BV T
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Regulatornamn för tappvarmvattenAVTB
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ20
Rördimension för tappvarmvattenØ20
SCIP ID nr8ea85257-257c-47d7-8dc9-4df6a0ed2a3c
SCIP-dokumentproduktnamnBV-unit type 2 T-CP
Station size typeTyp 2 T-CP
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT24-1 32 G3/4"*20 H

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt20 Kilogram
Nettovikt18 Kilogram
Volym97.538 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561972675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm