Termix BV E, Typ 1, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL110
144H2897
Produkttyp: Termix BV E, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, VM2-32
144H2897
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension cirkulation | 3/4" |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 1 1/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 1 1/4" |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G utv. gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G utv. gänga |
| Anslutningstyp på cirkulation | invändig gänga |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivning | BV.Unit 32/32E ECL110/116/Wall Model |
| Bredd med kapsling [mm] | 0 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 1500 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Ja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2-32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 10.00 m³/h |
| Djup med kapsling [mm] | 0 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 450 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Höjd med kapsling [mm] | 0 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 1000 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsalternativ | Nej |
| Kapslingsmaterial | Utan |
| Material Description | BV.Unit 32/32E |
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix BV E |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | ECL110 |
| Rördimension cirkulation | Ø18 |
| Rördimension fjärrvärme | DN32 |
| Rördimension för tappvarmvatten | DN32 |
| SCIP ID nr | fa551af7-cca0-4c6a-9654-dfbe1aa758a2 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | BV.Unit 32/32E |
| Station size type | Typ 1 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB59M-1 50 G2"*50 H |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 95 Kilogram |
| Nettovikt | 94 Kilogram |
| Volym | 0.675 Cubic meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561701176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |