Danfoss logo
BV Unit 3232E

Termix BV E, Typ 1, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL110

144H2882

Produkttyp: Termix BV E, Typ 1, 16 bar, 110 °C, ECL110, AVQM -32

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme1 1/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten1 1/4"
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG utv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG utv. gänga
Anslutningstyp på cirkulationinvändig gänga
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningBV.Unit 32/32E ECL110/116/Wall Model
Bredd med kapsling [mm]0 mm
Bredd utan kapsling [mm]1500 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM -32
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
Djup med kapsling [mm]0 mm
Djup utan kapsling [mm]450 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]0 mm
Höjd utan kapsling [mm]1000 mm
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativNej
KapslingsmaterialUtan
Material DescriptionBV.Unit 32/32E AVQM ECL110/116
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix BV E
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL110
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeDN32
Rördimension för tappvarmvattenDN32
SCIP ID nrec2fe781-8c7e-4eaa-a19a-ea6a35489dde
SCIP-dokumentproduktnamnBV.Unit 32/32E AVQM ECL110/116
Station size typeTyp 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT137H-1 100 G1"*20 H

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt80 Kilogram
Nettovikt79 Kilogram
Volym0.675 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561690371
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm