Termix BV E, Typ 1, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL110
144H2729
Produkttyp: Termix BV E, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM2 -50
144H2729
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension cirkulation | G1" |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | DN50 |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | G1 1/2" |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | invändig gänga |
| Anslutningstyp på cirkulation | invändig gänga |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivning | Instantaneous water heater with heat exchanger |
| Bredd med kapsling [mm] | 0 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 1500 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Ja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM2 -50 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 20.00 m³/h |
| Djup med kapsling [mm] | 0 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 450 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Höjd med kapsling [mm] | 0 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 1000 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsalternativ | Nej |
| Kapslingsmaterial | Utan |
| Material Description | BV.Unit 50/40E |
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix BV E |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | ECL110 |
| Rördimension cirkulation | Ø28 |
| Rördimension fjärrvärme | DN50 |
| Rördimension för tappvarmvatten | DN40 |
| SCIP ID nr | 6e305be3-4c60-420d-8970-647cfe42fad3 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | BV.Unit 50/40E |
| Station size type | Typ 1 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB59M-1 100 G2"*50 H |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 110 Kilogram |
| Nettovikt | 100 Kilogram |
| Volym | 0.675 Cubic meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561582065 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |