Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Typ 8 T-CP, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTB 20 + AVTB 25

144B3957

Produkttyp: Termix BV T, Typ 8 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 25

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten1"
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Anslutningstyp på cirkulationG inv. gänga
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningTermix BV, typ 8, T-CP
Bredd med kapsling [mm]950 mm
Bredd utan kapsling [mm]800 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenMedföljer
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50 m³/h
Djup med kapsling [mm]525 mm
Djup utan kapsling [mm]340 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]1000 mm
Höjd utan kapsling [mm]1000 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionBV-unit type 8 T-CP AVTB/UP T100
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix BV T
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Regulatornamn för tappvarmvattenAVTB 20 + AVTB 25
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ28
Rördimension för tappvarmvattenØ28
SCIP ID nrfc29773e-cde0-4622-a1bb-e2fd3274605b
SCIP-dokumentproduktnamnBV-unit type 8 T-CP AVTB/UP T100
Station size typeTyp 8 T-CP
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT137L-1 60 G1"*20 H

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60 Kilogram
Nettovikt59 Kilogram
Volym80.784 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560672927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm