Termix BV T, Typ 2 T-CP, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTB
144B3953
Produkttyp: Termix BV T, Typ 2 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB
144B3953
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension cirkulation | 3/4" |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 1" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 1" |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G inv. gänga |
| Anslutningstyp på cirkulation | G inv. gänga |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivning | Termix BV, typ 2 T-CP med AVTB 20 |
| Bredd med kapsling [mm] | 540 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 510 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Ja |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Djup med kapsling [mm] | 360 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 240 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Höjd med kapsling [mm] | 800 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 660 mm |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsalternativ | Extra |
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad |
| Material Description | BV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24 |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix BV T |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Termostatisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | AVTB |
| Rördimension cirkulation | Ø18 |
| Rördimension fjärrvärme | Ø20 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø20 |
| SCIP ID nr | 5dacd5e0-4dc3-4ca7-b325-95e9f08bb090 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | BV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24 |
| Station size type | Typ 2 T-CP |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | T24-1 32 G3/4"*20 H |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 20 Kilogram |
| Nettovikt | 19 Kilogram |
| Volym | 173.34 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672996 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |