Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

TD-CIR, 33 kW

004X1790

TD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulationG1 1/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvattenG1 1/4"
Anslutningsdimension värmeRp1 1/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
Anslutningsriktning primärVertikal
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationinvändig gänga
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningTD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI
Bredd utan kapsling [mm]875 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenJa
Cirkulationspump för tappvarmvatten, tillverkareWILO
Cirkulationspump för tappvarmvatten, typStratos Para Z 25/1-16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup utan kapsling [mm]498 mm
Flöde cirkulation [m3/h] [Max]5.70 m³/h
Flöde primär [m3/h] [Max]1.90 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]5.70 m³/h
GodkännandeCE
Höjd utan kapsling [mm]1830 mm
Innehåller batterierNo
KabelisoleringsmaterialEPP Foam
Kapacitet [ kW ]33.0 kW
KapslingsalternativJa
KapslingsmaterialEPP
Material DescriptionTD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
P cirkulation [bar] [Max]0.72 bar
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppDHW system
ProdukttypTD-CIR
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310
Rördimension cirkulationDN32
Rördimension för tappvarmvattenDN32
Rördimension värmeDN32
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Strömstyrka [A] [Max]4.0 A
Substation versionTD-CIR, 33kW, pump, ECL
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]90 °C
Tryck, primär [bar] [Max]10 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]10 bar
UL-certifieringNo
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM GEO
Värmeväxlare för tappvarmvatten, legering1.4404
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB59M-1 40

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt150 Kilogram
Nettovikt130 Kilogram
Volym727.342 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162744178
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm