TD-CIR, 33 kW
004X1786
TD-CIR 33KW 2WV-ECL INS-COVER WI
004X1786
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension cirkulation | G1 1/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | G1 1/4" |
| Anslutningsdimension värme | Rp1 1/4" |
| Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
| Anslutningsriktning primär | Vertikal |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | invändig gänga |
| Anslutningstyp på cirkulation | invändig gänga |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivning | TD-CIR 33KW 2WV-ECL INS-COVER WI |
| Bredd utan kapsling [mm] | 875 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Ja |
| Cirkulationspump för tappvarmvatten, tillverkare | WILO |
| Cirkulationspump för tappvarmvatten, typ | Stratos Para Z 25/1-12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Djup utan kapsling [mm] | 495 mm |
| Flöde cirkulation [m3/h] [Max] | 5.70 m³/h |
| Flöde primär [m3/h] [Max] | 1.90 m³/h |
| Flöde sekundär [m3/h] [Max] | 5.70 m³/h |
| Godkännande | CE |
| Höjd utan kapsling [mm] | 1830 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Kabelisoleringsmaterial | EPP Foam |
| Kapacitet [ kW ] | 33.0 kW |
| Kapslingsalternativ | Ja |
| Kapslingsmaterial | EPP |
| Material Description | TD-CIR 33KW 2WV-ECL INS-COVER WI |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| P cirkulation [bar] [Max] | 0.72 bar |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | DHW system |
| Produkttyp | TD-CIR |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | ECL 310 |
| Rördimension cirkulation | DN32 |
| Rördimension för tappvarmvatten | DN32 |
| Rördimension värme | DN32 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Strömstyrka [A] [Max] | 4.0 A |
| Substation version | TD-CIR, 33kW, pump, ECL |
| Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 90 °C |
| Tryck, primär [bar] [Max] | 10 bar |
| Tryck, sekundär [bar] [Max] | 10 bar |
| UL-certifiering | No |
| Värmepump, tillverkare | Grundfos |
| Värmepumpstyp | UPM GEO |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, legering | 1.4404 |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB59M-1 40 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 150 Kilogram |
| Nettovikt | 130 Kilogram |
| Volym | 751.879 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744215 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |