Danfoss logo
EvoFlat Water Heater

EvoFlat WSS, Bottom, Brazed copper, Type 1

145G0296

EvoFlat WSS 1, DHW HEX copper type 1, with DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Air ventYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Anslutningstyp för tappvarmvattenG int. Thread
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat WSS 1, DHW HEX copper type 1, with DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
CE-godkändNo
Cirkulation av tappvarmvattenIncluded
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorIntegrated
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating system typeDHW only
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsmaterialEPP
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 1 TPC-M Circ. Cover
Kännetecken
Värde
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat WSS
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Station size typeType 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt11.333 Kilogram
Nettovikt10.221 Kilogram
Volym78.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5714279783179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm