Danfoss logo
145G0219_21

EvoFlat WSS, Bottom, 45 kW, Brazed stainless steel, Type 1

145G0219

EvoFlat WSS 1StS, DHW HEX stainless steel type 1, Summer bypass, with EPP cover

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Air ventYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Anslutningstyp för tappvarmvattenG int. Thread
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat WSS 1StS, DHW HEX stainless steel type 1, Summer bypass, with EPP cover
Bredd med kapsling [mm]545 mm
Bredd utan kapsling [mm]545 mm
CE-godkändNo
Cirkulation av tappvarmvattenNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorIntegrated
Djup med kapsling [mm]150 mm
Djup utan kapsling [mm]105 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating system typeDHW only
Höjd med kapsling [mm]575 mm
Höjd utan kapsling [mm]575 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KapslingsmaterialEPP
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 1StS TPC-M w/cover
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat WSS
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Station size typeType 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]45 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed stainless steel
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.795 Kilogram
Nettovikt9.595 Kilogram
Volym78.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424653989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm