EvoFlat WSA, 45 kW, Brazed copper, Type 1
145G0303
EvoFlat WSA 1 TPC-M Cirk. w/cover
145G0303
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G int. Thread |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G int. Thread |
| Antal hushåll [Max] | 2 |
| Antal hushåll [Min] | 1 |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivning | EvoFlat WSA 1 TPC-M Cirk. w/cover |
| CE-godkänd | No |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Included |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstrycksregulator | Integrated |
| Djup med kapsling [mm] | 200 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 150 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Heating system type | DHW only |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsalternativ | Extra |
| Kapslingsmaterial | EPP |
| Material Description | EvoFlat WSA 1 TPC-M Cirk. w/cover |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Paket, bredd [mm] | 600 mm |
| Paket, djup [mm] | 200 mm |
| Paket, höjd [mm] | 600 mm |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Flat Stations |
| Produkttyp | EvoFlat WSA |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flow/thermostatic |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | TPC-M |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | Type 1 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 45 kW |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min] | 37 kW |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| Tillverkarens namn | Danfoss |
| UL-certifiering | No |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06H-1 26 |
| Värmekapacitet [kW] | 10 kW |
| Värmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Värmekapacitet [kW] [Min] | 10 kW |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 10.195 Kilogram |
| Nettovikt | 8.995 Kilogram |
| Volym | 78.736 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654146 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |